Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm acetal (POM) přírodní

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže. To usnadňuje jejich montáž i demontáž. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení. Tyto nýty slouží jako víceúčelový nýt, ideální pro aplikace vyžadující montáž nýtu zpředu. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.
Nové objednací číslo:

10366387

Staré objednací číslo:

27SNC2190093

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,2683 Kč
5000 - 19999 2,0415 Kč
20000 + 1,8373 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 268,30 Kč

1000 x 2,2683 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 5.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.4 mm
Délka ukotvení 11.5 mm
Průměr hlavy 8.7 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás