Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm acetal (POM) přírodní

Spínací nýt vyrobený z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2. Lze jej instalovat rychle a ekonomicky, bez použití nářadí. Dvoudílný lisovaný spojovací prvek je dodáván smontovaný a připravený k použití. Speciálně navržené nožky se rozšíří a pevně a natrvalo zajistí komponenty na svém místě.
Nové objednací číslo:

10002452

Staré objednací číslo:

DF-137-020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,747 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 747,00 Kč

1000 x 2,747 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.9 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 5.0 mm
Délka ukotvení 14.0 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás