Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm acetal (POM) přírodní

Spínací nýt z černého polyamidu 6.6 byl vyroben s třídou hořlavosti UL94 V-0. Lze jej instalovat rychle a ekonomicky, bez použití nářadí. Dvoudílný lisovaný spojovací prvek je dodáván smontovaný a připravený k použití. Speciálně navržené nožky se rozšíří a pevně a natrvalo zajistí komponenty na svém místě.
Nové objednací číslo:

10002490

Staré objednací číslo:

DF-137-050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2909 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 290,90 Kč

1000 x 3,2909 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 7.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 7.0 mm
Délka ukotvení 19.0 mm
Průměr hlavy 14.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás