Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid přírodní

Tento zatlačovací nýt je vyroben z bílého polyamidu 6.6 a má tvar příhradové hlavy. Nabízí rychlé, ekonomické spojovací řešení s dobrými elektroizolačními vlastnostmi. Může být použit v aplikacích, kde je vyžadován rychlý a beznástrojový spoj. Vložte nýt do obrobku a zatlačte na hlavu nýtu, aby zapadla.
Nové objednací číslo:

10002520

Staré objednací číslo:

DFVO-137-020

2200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,1933 Kč
5000 + 2,5936 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 193,30 Kč

1000 x 3,1933 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.9 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 5.0 mm
Délka ukotvení 14.0 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás