Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm polyamid přírodní

Tento zatlačovací nýt je vyroben z černého polyamidu 6.6 a má tvar příhradové hlavy. Nabízí rychlé, ekonomické spojovací řešení s dobrými elektroizolačními vlastnostmi. Lze jej instalovat pomocí ručního nýtovacího nástroje pro rychlejší instalaci. Nainstalujte jej umístěním nýtu do otvoru a zatlačením dříku do závěrné hlavy nýtu, aby se nožičky roztáhly a zajistily nýt na svém místě.
Nové objednací číslo:

10002544

Staré objednací číslo:

DFVO-137-031

70 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,8626 Kč
5000 + 3,1375 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 862,60 Kč

1000 x 3,8626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 5.5 mm
Délka ukotvení 15.0 mm
Průměr hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 2.9 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás