Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid přírodní

Tento zatlačovací nýt je vyroben z bílého polyamidu 6.6 a má tvar příhradové hlavy. Nabízí rychlé, ekonomické spojovací řešení s dobrými elektroizolačními vlastnostmi. Může být použit v aplikacích, kde je vyžadován rychlý a beznástrojový spoj. Vložte nýt do obrobku a zatlačte na hlavu nýtu, aby zapadla.
Nové objednací číslo:

10002568

Staré objednací číslo:

DFVO-137-050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,1833 Kč
5000 + 3,4303 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 183,30 Kč

1000 x 4,1833 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 7.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 7.0 mm
Délka ukotvení 19.0 mm
Průměr hlavy 14.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás