Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm polyamid přírodní

zatlačovací nýt je vyroben z bílého polyamidu 6. Vložte nýt do otvoru a zatlačte na dřík.
Nové objednací číslo:

10002575

Staré objednací číslo:

DFVO-137-060

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,1833 Kč
5000 + 3,4025 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 183,30 Kč

1000 x 4,1833 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 5.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 6.0 - 9.0 mm
Délka ukotvení 17.5 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás