Menu Vyhledávání

Spony zatlačovací

Skladem

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.

Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.

Produktová řada: SR2319

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,4534 Kč - 3,0291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1,2854 Kč - 1,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
1,5216 Kč - 1,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
1,7749 Kč - 2,1912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
1,5216 Kč - 1,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
1,7749 Kč - 2,1912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
1,7749 Kč - 2,1912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
4 mm
1,8373 Kč - 2,2683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
1,8373 Kč - 2,2683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
2,4534 Kč - 3,0291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,5216 Kč - 1,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
4 mm
1,7749 Kč - 2,1912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
1,2854 Kč - 1,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč 6500 Skladem
3.2 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • z/ze 3
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm acetal (POM) přírodní

10366431

Cenové rozmezí
3,0291 Kč - 2,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 mm
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.6 mm 1.6 mm acetal (POM) přírodní

10366233

Cenové rozmezí
1,5868 Kč - 1,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4 mm 1.6 mm 1.6 mm acetal (POM) přírodní

10366271

Cenové rozmezí
1,8785 Kč - 1,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    8 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.6 mm 1.6 mm acetal (POM) přírodní

10366318

Cenové rozmezí
2,1912 Kč - 1,7749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4 mm 0.8 mm 0.8 mm acetal (POM) přírodní

10366264

Cenové rozmezí
1,8785 Kč - 1,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 0.8 mm 0.8 mm acetal (POM) přírodní

10366301

Cenové rozmezí
2,1912 Kč - 1,7749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 mm
  • Délka ukotvení
    8 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 4 mm 4 mm acetal (POM) přírodní

10366349

Cenové rozmezí
2,1912 Kč - 1,7749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4 mm
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 0.8 mm 0.8 mm acetal (POM) přírodní

10366363

Cenové rozmezí
2,2683 Kč - 1,8373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 4.7 mm 4.7 mm acetal (POM) přírodní

10366400

Cenové rozmezí
2,2683 Kč - 1,8373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.7 mm
  • Délka ukotvení
    13.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm acetal (POM) přírodní

10366448

Cenové rozmezí
3,0291 Kč - 2,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    12.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4 mm 4 mm 4 mm acetal (POM) přírodní

10366295

Cenové rozmezí
1,8785 Kč - 1,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4 mm
  • Délka ukotvení
    10.3 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 3.2 mm 3.2 mm acetal (POM) přírodní

10366332

Cenové rozmezí
2,1912 Kč - 1,7749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    10.3 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm acetal (POM) přírodní

10366257

Cenové rozmezí
1,5868 Kč - 1,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm acetal (POM) přírodní

10088623

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm