Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíkováBarva: přírodní, bílá, Norma hořlavosti materiálu: Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
157,3362 Kč - 174,6972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
320,9894 Kč - 356,771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
466,2356 Kč - 490,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
307,8396 Kč - 342,0317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
50,9952 Kč - 56,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
55,2483 Kč - 61,5651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
62,095 Kč - 68,9418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
91,0438 Kč - 101,0281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
151,5492 Kč - 168,3942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
101,5581 Kč - 113,132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
137,8696 Kč - 153,1389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
382,5544 Kč - 402,5509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
262,0597 Kč - 291,5105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
218,3714 Kč - 242,5931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
242,0632 Kč - 268,9064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
327,3062 Kč - 363,6178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
10423059 | 49,8238 Kč - 55,2483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
|
57,3538 Kč - 63,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
62,6109 Kč - 69,9876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
94,1813 Kč - 104,1936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.