Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20227609

Staré objednací číslo:

20227609

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 126,8531 Kč
100 - 249 114,0955 Kč
250 - 499 107,8371 Kč
500 - 999 101,5787 Kč
1000 + 95,0796 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

126,85 Kč

1 x 126,8531 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 25.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás