Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239251

Staré objednací číslo:

20239251

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 139,8513 Kč
100 - 249 125,8902 Kč
250 - 499 118,9097 Kč
500 - 999 111,9292 Kč
1000 + 104,9486 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

139,85 Kč

1 x 139,8513 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 30.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás