Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239411

Staré objednací číslo:

20239411

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 147,0725 Kč
100 - 249 132,3893 Kč
250 - 499 124,9274 Kč
500 - 999 117,7061 Kč
1000 + 110,2442 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

147,07 Kč

1 x 147,0725 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 45.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás