Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239664

Staré objednací číslo:

20239664

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 103,7451 Kč
100 - 249 93,3946 Kč
250 - 499 88,0991 Kč
500 - 999 83,0442 Kč
1000 + 77,7486 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

103,75 Kč

1 x 103,7451 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 16.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás