Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239770

Staré objednací číslo:

20239770

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 80,3964 Kč
100 - 249 72,4531 Kč
250 - 499 68,361 Kč
500 - 999 64,269 Kč
1000 + 60,4177 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

80,40 Kč

1 x 80,3964 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 6.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás