Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239886

Staré objednací číslo:

20239886

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 96,2831 Kč
100 - 249 86,6548 Kč
250 - 499 81,8407 Kč
500 - 999 77,0265 Kč
1000 + 72,2123 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

96,28 Kč

1 x 96,2831 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 10.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás