Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239930

Staré objednací číslo:

20239930

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 145,869 Kč
100 - 249 131,1858 Kč
250 - 499 123,9646 Kč
500 - 999 116,7433 Kč
1000 + 109,5221 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

145,87 Kč

1 x 145,869 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 30.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás