Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20240073

Staré objednací číslo:

20240073

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 184,1415 Kč
100 - 249 165,8477 Kč
250 - 499 156,4601 Kč
500 - 999 147,3132 Kč
1000 + 138,1663 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

184,14 Kč

1 x 184,1415 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 60.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás