Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20240141

Staré objednací číslo:

20240141

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 194,0106 Kč
100 - 249 174,5132 Kč
250 - 499 164,8849 Kč
500 - 999 155,2566 Kč
1000 + 145,6283 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

194,01 Kč

1 x 194,0106 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 45.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás