Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20240233

Staré objednací číslo:

20240233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 273,4442 Kč
100 - 249 246,0035 Kč
250 - 499 232,5238 Kč
500 - 999 218,8035 Kč
1000 + 205,0831 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

273,44 Kč

1 x 273,4442 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 50.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás