Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
101,8194 Kč - 135,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
108,80 Kč - 145,1469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
105,1893 Kč - 140,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
90,5061 Kč - 120,5946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
117,9469 Kč - 157,1823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
70,2867 Kč - 93,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
86,4141 Kč - 115,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
66,1946 Kč - 88,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
70,5274 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
108,3185 Kč - 144,4247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
84,4885 Kč - 112,6513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
107,8371 Kč - 143,7026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
92,9132 Kč - 123,9646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
99,6531 Kč - 132,8708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
152,1274 Kč - 202,6761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
62,584 Kč - 83,2849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241049

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241094

Cenové rozmezí
135,7592 Kč - 101,8194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241124

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241179

Cenové rozmezí
145,1469 Kč - 108,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241162

Cenové rozmezí
140,092 Kč - 105,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241087

Cenové rozmezí
120,5946 Kč - 90,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241261

Cenové rozmezí
157,1823 Kč - 117,9469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M2 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240264

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240400

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240394

Cenové rozmezí
93,6354 Kč - 70,2867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240448

Cenové rozmezí
115,0584 Kč - 86,4141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240370

Cenové rozmezí
88,3398 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240493

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240479

Cenové rozmezí
144,4247 Kč - 108,3185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240547

Cenové rozmezí
112,6513 Kč - 84,4885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240578

Cenové rozmezí
143,7026 Kč - 107,8371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240622

Cenové rozmezí
123,9646 Kč - 92,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240646

Cenové rozmezí
132,8708 Kč - 99,6531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240684

Cenové rozmezí
202,6761 Kč - 152,1274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240813

Cenové rozmezí
83,2849 Kč - 62,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0