Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
317,0123 Kč - 422,6831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
99,4123 Kč - 132,3893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
66,9168 Kč - 89,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
110,2442 Kč - 147,0725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
79,1929 Kč - 105,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
110,9663 Kč - 147,7946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
75,1008 Kč - 100,1345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
97,9681 Kč - 130,4637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
125,4088 Kč - 167,292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
91,7097 Kč - 122,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
89,3026 Kč - 119,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
94,1168 Kč - 125,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
116,2619 Kč - 155,0159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
94,3575 Kč - 125,8902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
146,8318 Kč - 195,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
66,1946 Kč - 88,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
70,7681 Kč - 94,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
74,138 Kč - 98,9309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M12 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240776

Cenové rozmezí
422,6831 Kč - 317,0123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240820

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240882

Cenové rozmezí
132,3893 Kč - 99,4123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240905

Cenové rozmezí
89,3026 Kč - 66,9168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241001

Cenové rozmezí
147,0725 Kč - 110,2442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241056

Cenové rozmezí
105,6708 Kč - 79,1929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241100

Cenové rozmezí
147,7946 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240943

Cenové rozmezí
100,1345 Kč - 75,1008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241148

Cenové rozmezí
130,4637 Kč - 97,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241193

Cenové rozmezí
167,292 Kč - 125,4088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241223

Cenové rozmezí
122,2796 Kč - 91,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241216

Cenové rozmezí
119,1504 Kč - 89,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241131

Cenové rozmezí
125,4088 Kč - 94,1168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241186

Cenové rozmezí
155,0159 Kč - 116,2619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241230

Cenové rozmezí
125,8902 Kč - 94,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241285

Cenové rozmezí
195,6955 Kč - 146,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240301

Cenové rozmezí
88,3398 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240318

Cenové rozmezí
94,3575 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240455

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240417

Cenové rozmezí
98,9309 Kč - 74,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0