Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
86,6548 Kč - 115,5398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
101,338 Kč - 135,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
88,3398 Kč - 117,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
162,2371 Kč - 216,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
104,9486 Kč - 139,8513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
365,1539 Kč - 486,7115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241070

Cenové rozmezí
115,5398 Kč - 86,6548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241155

Cenové rozmezí
135,0371 Kč - 101,338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241117

Cenové rozmezí
117,7061 Kč - 88,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241209

Cenové rozmezí
216,3964 Kč - 162,2371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241254

Cenové rozmezí
139,8513 Kč - 104,9486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M12 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241292

Cenové rozmezí
486,7115 Kč - 365,1539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8