Menu Vyhledávání

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 144
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 Materiál A/F l1 d1 Koupit
78,7115 Kč - 104,9486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
16.0
M6
79,1929 Kč - 105,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 304
7.0
16.0
M4
99,1716 Kč - 132,1486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
25.0
M8
66,9168 Kč - 89,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 304
7.0
10.0
M4
108,5592 Kč - 144,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 304
7.0
30.0
M4
119,1504 Kč - 158,8672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 304
7.0
35.0
M4
52,715 Kč - 70,2867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
5.0
M3
130,9451 Kč - 174,5132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 304
19.0
25.0
M12
125,6495 Kč - 167,5327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
35.0
M10
64,0283 Kč - 85,4513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
8.0
M5
55,1221 Kč - 73,4159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
6.0
M3
116,7433 Kč - 155,4973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
M6
62,8247 Kč - 83,7663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 304
7.0
8.0
M4
117,4654 Kč - 156,7008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 304
13.0
45.0
M8
133,3522 Kč - 177,8831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
40.0
M10
156,9415 Kč - 209,1752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
55.0
M10
129,9823 Kč - 173,3097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 304
13.0
55.0
M8
69,0831 Kč - 92,1911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
12.0
M3
53,1964 Kč - 70,7681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
5.0
M3
57,2885 Kč - 76,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
5.0
M4
  • z/ze 8
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20226961

Cenové rozmezí
104,9486 Kč - 78,7115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227258

Cenové rozmezí
105,6708 Kč - 79,1929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226855

Cenové rozmezí
132,1486 Kč - 99,1716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227234

Cenové rozmezí
89,3026 Kč - 66,9168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227289

Cenové rozmezí
144,6654 Kč - 108,5592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227296

Cenové rozmezí
158,8672 Kč - 119,1504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20228446

Cenové rozmezí
70,2867 Kč - 52,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20228217

Cenové rozmezí
174,5132 Kč - 130,9451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20229993

Cenové rozmezí
167,5327 Kč - 125,6495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236687

Cenové rozmezí
85,4513 Kč - 64,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236601

Cenové rozmezí
73,4159 Kč - 55,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236779

Cenové rozmezí
155,4973 Kč - 116,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236663

Cenové rozmezí
83,7663 Kč - 62,8247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236830

Cenové rozmezí
156,7008 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236892

Cenové rozmezí
177,8831 Kč - 133,3522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 55.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236922

Cenové rozmezí
209,1752 Kč - 156,9415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 55.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236854

Cenové rozmezí
173,3097 Kč - 129,9823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237110

Cenové rozmezí
92,1911 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237073

Cenové rozmezí
70,7681 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237134

Cenové rozmezí
76,3044 Kč - 57,2885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0