Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20142926

Staré objednací číslo:

20142926

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 82,8035 Kč
100 - 249 74,6194 Kč
250 - 499 70,2867 Kč
500 - 999 66,1946 Kč
1000 + 62,1026 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,80 Kč

1 x 82,8035 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 8.0
h1 3.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás