Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20142957

Staré objednací číslo:

20142957

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 80,6371 Kč
100 - 249 72,6938 Kč
250 - 499 68,6017 Kč
500 - 999 64,5097 Kč
1000 + 60,4177 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

80,64 Kč

1 x 80,6371 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 8.0
h1 2.5
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 8483308090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás