Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20142964

Staré objednací číslo:

20142964

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 95,561 Kč
100 - 249 85,9327 Kč
250 - 499 81,1185 Kč
500 - 999 76,5451 Kč
1000 + 71,7309 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

95,56 Kč

1 x 95,561 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 12.0
h1 4.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás