Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143060

Staré objednací číslo:

20143060

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 134,0743 Kč
100 - 249 120,5946 Kč
250 - 499 113,8548 Kč
500 - 999 107,3557 Kč
1000 + 100,6159 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

134,07 Kč

1 x 134,0743 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 30.0
h1 6.0
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás