Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143091

Staré objednací číslo:

20143091

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 76,3044 Kč
100 - 249 68,6017 Kč
250 - 499 64,7504 Kč
500 - 999 61,1398 Kč
1000 + 57,2885 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,30 Kč

1 x 76,3044 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 6.0
h1 3.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás