Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143640

Staré objednací číslo:

20143640

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 173,069 Kč
100 - 249 155,738 Kč
250 - 499 147,0725 Kč
500 - 999 138,407 Kč
1000 + 129,7415 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

173,07 Kč

1 x 173,069 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 45.0
h1 10.0
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás