Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143664

Staré objednací číslo:

20143664

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 198,584 Kč
100 - 249 178,846 Kč
250 - 499 168,7362 Kč
500 - 999 158,8672 Kč
1000 + 148,9982 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

198,58 Kč

1 x 198,584 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 10.0
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás