Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143718

Staré objednací číslo:

20143718

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 205,5646 Kč
100 - 249 185,1044 Kč
250 - 499 174,7539 Kč
500 - 999 164,4035 Kč
1000 + 154,2938 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

205,56 Kč

1 x 205,5646 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 50.0
h1 12.0
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás