Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143749

Staré objednací číslo:

20143749

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 226,7469 Kč
100 - 249 204,1203 Kč
250 - 499 192,807 Kč
500 - 999 181,4938 Kč
1000 + 170,1805 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

226,75 Kč

1 x 226,7469 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 30.0
h1 16.0
A/F 14.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás