Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20143763

Staré objednací číslo:

20143763

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 252,5026 Kč
100 - 249 227,2283 Kč
250 - 499 214,7115 Kč
500 - 999 201,9539 Kč
1000 + 189,4371 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

252,50 Kč

1 x 252,5026 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 16.0
A/F 14.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás