Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá eliminovat virtuální netěsnosti ze systémů vysokého vakua. Ideální pro systémy HV a UHV.
Nové objednací číslo:

20144418

Staré objednací číslo:

20144418

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 92,6725 Kč
100 - 249 83,5256 Kč
250 - 499 78,7115 Kč
500 - 999 74,138 Kč
1000 + 69,5646 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

92,67 Kč

1 x 92,6725 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 12.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 8483308090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás