Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20219857

Staré objednací číslo:

20219857

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 72,4531 Kč
100 - 249 65,2318 Kč
250 - 499 61,6212 Kč
500 - 999 58,0106 Kč
1000 + 54,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,45 Kč

1 x 72,4531 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 6.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás