Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20219864

Staré objednací číslo:

20219864

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 88,0991 Kč
100 - 249 79,1929 Kč
250 - 499 74,8601 Kč
500 - 999 70,5274 Kč
1000 + 66,1946 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

88,10 Kč

1 x 88,0991 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 10.0
h1 2.5
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás