Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20226657

Staré objednací číslo:

20226657

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 77,0265 Kč
100 - 249 69,3238 Kč
250 - 499 65,4725 Kč
500 - 999 61,6212 Kč
1000 + 57,7699 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

77,03 Kč

1 x 77,0265 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 6.0
h1 3.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás