Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236021

Staré objednací číslo:

20236021

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 108,0778 Kč
100 - 249 97,246 Kč
250 - 499 91,9504 Kč
500 - 999 86,4141 Kč
1000 + 81,1185 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

108,08 Kč

1 x 108,0778 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 16.0
h1 3.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás