Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236090

Staré objednací číslo:

20236090

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 145,1469 Kč
100 - 249 130,7044 Kč
250 - 499 123,4831 Kč
500 - 999 116,0212 Kč
1000 + 108,80 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

145,15 Kč

1 x 145,1469 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 30.0
h1 4.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás