Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236120

Staré objednací číslo:

20236120

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 90,5061 Kč
100 - 249 81,3592 Kč
250 - 499 77,0265 Kč
500 - 999 72,4531 Kč
1000 + 67,8796 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

90,51 Kč

1 x 90,5061 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 8.0
h1 5.0
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás