Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236144

Staré objednací číslo:

20236144

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 132,8708 Kč
100 - 249 119,6318 Kč
250 - 499 112,892 Kč
500 - 999 106,3929 Kč
1000 + 99,6531 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

132,87 Kč

1 x 132,8708 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 25.0
h1 5.0
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás