Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236205

Staré objednací číslo:

20236205

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 100,3752 Kč
100 - 249 90,2654 Kč
250 - 499 85,2106 Kč
500 - 999 80,3964 Kč
1000 + 75,3415 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

100,38 Kč

1 x 100,3752 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 12.0
h1 6.0
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás