Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236250

Staré objednací číslo:

20236250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 159,1079 Kč
100 - 249 143,2212 Kč
250 - 499 135,2778 Kč
500 - 999 127,3345 Kč
1000 + 119,3911 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

159,11 Kč

1 x 159,1079 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 40.0
h1 6.0
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás