Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236359

Staré objednací číslo:

20236359

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 158,3858 Kč
100 - 249 142,4991 Kč
250 - 499 134,5557 Kč
500 - 999 126,6123 Kč
1000 + 118,9097 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

158,39 Kč

1 x 158,3858 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 45.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás