Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236458

Staré objednací číslo:

20236458

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 199,0654 Kč
100 - 249 179,0867 Kč
250 - 499 169,2177 Kč
500 - 999 159,3486 Kč
1000 + 149,2389 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

199,07 Kč

1 x 199,0654 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 50.0
h1 10.0
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás