Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236526

Staré objednací číslo:

20236526

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 217,3592 Kč
100 - 249 195,6955 Kč
250 - 499 184,8637 Kč
500 - 999 173,7911 Kč
1000 + 162,9592 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

217,36 Kč

1 x 217,3592 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 45.0
h1 12.0
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás