Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20236533

Staré objednací číslo:

20236533

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 228,6725 Kč
100 - 249 205,8053 Kč
250 - 499 194,492 Kč
500 - 999 182,938 Kč
1000 + 171,6247 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

228,67 Kč

1 x 228,6725 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 50.0
h1 12.0
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás