Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20244408

Staré objednací číslo:

20244408

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 86,4141 Kč
100 - 249 77,7486 Kč
250 - 499 73,4159 Kč
500 - 999 69,0831 Kč
1000 + 64,7504 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

86,41 Kč

1 x 86,4141 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 10.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás