Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s větracím otvorem a válcovou hlavou. Duté tělo pomáhá např. eliminovat virtuální úniky a udržet tak vysoké vakuum.
Nové objednací číslo:

20244484

Staré objednací číslo:

20244484

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 120,5946 Kč
100 - 249 108,5592 Kč
250 - 499 102,5415 Kč
500 - 999 96,5238 Kč
1000 + 90,5061 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

120,59 Kč

1 x 120,5946 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 20.0
h1 2.5
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás