Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté zápustné šrouby s plochou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237813

Staré objednací číslo:

20237813

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 79,4336 Kč
100 - 249 71,4902 Kč
250 - 499 67,6389 Kč
500 - 999 63,5469 Kč
1000 + 59,6955 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

79,43 Kč

1 x 79,4336 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 10.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás